Riferimento del sistema
Pinza per assi
Soluzioni di sistema | Mobilità | Veicoli su rotaia | Assali e ruote
Obiettivo
Pesanti assali ferroviari dovevano essere alimentati a una tornitrice. In questo caso gli alberi non dovevano soltanto essere afferrati, ma anche traslati linearmente e oscillati liberalmente nello spazio.
Soluzione
Per via dell'elevato peso è stata sviluppata una pinza speciale con asse lineare. La rotazione è stata possibile grazie a un servoasse di oscillazione che è stato realizzato in modo rotante senza fine. La corsa di caricamento di 500 mm è stata realizzata anch'essa come la pinza in modo azionato da servomotore. Ne è derivata una soluzione di sistema robusta, completamente azionata da servomotore.
Highlights e dati tecnici
IP40
Forza di presa regolabile
Azionamento del servomotore CA
Presa esterna
Ganasce sincronizzate
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | elettrico |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | Autorallentamento |
| Corsa max. | 135 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 820 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 750 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |